Menu Hľadať

Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

Tieto podložky plošných spojov s lepiacou základňou eliminujú potrebu montážneho otvoru na ráme. Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka rýchloupínaciemu jazýčku na lepiacej podložke a uzamykaciemu zasúvaciemu zámku, ktorý zacvakne dosku na miesto.
Nový kód produktu:

10013458

Starý kód produktu:

LCBSBM-3-01A2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2711 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

271,10 €

1000 x 0,2711 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž prilepením
Dĺžka základne 12.7 mm
Šírka základne 12.7 mm
Výška uzamykacej hlavy A 8.7 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás