10013441
LCBSBM-10-01A2
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2711 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základne | Lepidlo na báze kaučuku |
|---|---|
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž prilepením |
| Dĺžka základne | 0.5 in |
| Dĺžka základne | 12.7 mm |
| Šírka základne | 12.7 mm |
| Šírka základne | 0.5 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 8.7 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.343 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.626 in |
| Dĺžka rozpierky | 15.9 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku