Menu Hľadať

Samolepiace podpierky PCB

Na sklade

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Šírka základne Dĺžka základne Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2545 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2489 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,6244 € - 0,6244 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3275 € - 0,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2417 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2929 € - 0,2929 € 282 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2645 € - 0,2645 € 15000 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,9117 € - 2,674 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,5419 € - 0,5419 € 30 Na sklade
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,6671 € - 0,6671 € 50 Na sklade
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2929 € - 0,2929 € 1000 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2929 € - 0,2929 € 48 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2645 € - 0,2645 € 68 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • z/zo 5
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,6244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
  • Šírka základne
    17.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.3 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 14.0 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10556832

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,3275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Šírka základne
    14.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
282 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Cenové rozpätie
2,674 € - 0,9117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
  • Šírka základne
    18.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
  • Šírka základne
    18.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.2 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Cenové rozpätie
0,6671 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
  • Šírka základne
    18.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    22.4 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm