Menu Hľadať

Samolepiace podpierky PCB

Na sklade

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Šírka základne Dĺžka základne Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,236 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,236 € - 0,2929 € 1000 Na sklade
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,2403 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,9971 € - 0,9971 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,2489 € - 0,2929 € 975 Na sklade
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,2958 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,3456 € - 0,3456 € 820 Na sklade
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € 850 Na sklade
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,236 € - 0,2929 € 650 Na sklade
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,2489 € - 0,2929 € 900 Na sklade
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,2445 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,236 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2445 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1768 € - 0,1847 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,3456 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € 300 Na sklade
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2403 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,2517 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,0651 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,3456 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
  • z/zo 5
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022085

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022122

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,236 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022160

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0

10112380

Cenové rozpätie
0,9971 € - 0,9971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022153

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
975 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0

10112373

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022023

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    17.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022061

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    17.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022108

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,236 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022146

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Cenové rozpätie
0,1847 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022030

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    17.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022054

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    17.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022092

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022139

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0

10472590

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10022016

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Šírka základne
    17.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66