Menu Hľadať

Sada bindrov

Na sklade

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Dĺžka závitu objímky Kúpiť
0,108 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
9.5 mm
0,0995 € - 0,1229 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0297 € - 0,0367 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
Polyetylén
12.7 mm
12.7 mm
0,0427 € - 0,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
Polyetylén
31.8 mm
31.8 mm
0,1615 € - 0,2305 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0385 € - 0,0476 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
Polyetylén
25.4 mm
25.4 mm
0,1071 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
6.4 mm
0,0918 € - 0,1133 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1079 € - 0,1332 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,037 € - 0,0457 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
Polyetylén
15.9 mm
15.9 mm
0,0394 € - 0,0487 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,0305 € - 0,0377 € Požiadajte o dodací termin tu
Not Threaded
Biela
Polyetylén
19.1 mm
19.1 mm
0,0932 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1082 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,1095 € - 0,1352 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Priehľadná
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,1647 € - 0,4256 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
5.0 mm
0,1706 € - 0,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1706 € - 0,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
8.0 mm
0,1807 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1807 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
  • z/zo 3
Knihárska skrutka s vonkajším závitom #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Cenové rozpätie
0,1229 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Matica s drážkou 12.7 mm 0.390 in Polyetylén

10365632

Cenové rozpätie
0,0367 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    12.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Matica s drážkou 31.8 mm 0.390 in Polyetylén

10365670

Cenové rozpätie
0,0527 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    31.8 mm
  • Dĺžka závitu
    31.8 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Cenové rozpätie
0,2305 € - 0,1615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Matica s drážkou 25.4 mm 0.390 in Polyetylén

10365663

Cenové rozpätie
0,0476 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    25.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Cenové rozpätie
0,1133 € - 0,0918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    6.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    8.9 mm
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Cenové rozpätie
0,1332 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Matica s drážkou 15.9 mm 0.390 in Polyetylén

10365649

Cenové rozpätie
0,0457 € - 0,037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    15.9 mm
  • Dĺžka závitu
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Skrutka s drážkou 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
Zatlačovací upevňovací prvok Matica s drážkou 19.1 mm 0.390 in Polyetylén

10365656

Cenové rozpätie
0,0377 € - 0,0305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    19.1 mm
  • Dĺžka závitu
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Not Threaded
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,1082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    22.2 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Knihárska skrutka s vnútorným závitom #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179314

Cenové rozpätie
0,4256 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179369

Cenové rozpätie
0,4377 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179352

Cenové rozpätie
0,4377 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179413

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179406

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm