10365717
27POST8320625
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1199 € |
| 5000 - 19999 | 0,1079 € |
| 20000 + | 0,0971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu objímky | 0.374 in |
|---|---|
| Dĺžka závitu objímky | 9.5 mm |
| Dĺžka závitu | 15.9 mm |
| Dĺžka závitu | 0.626 in |
| Veľkosť závitu | #8-32 |
| Farba | Priehľadná |
| Priemer hlavy | 0.406 in |
| Priemer hlavy | 10.3 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Typ skrutky | Male Screw |
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku