These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.
Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Vonkajší priemer | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1607 € - 0,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,5177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,566 € | 6600 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % sklené vlákno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,5177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2958 € - 0,5376 € | 8600 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % sklené vlákno
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | 600 Na sklade |
M5
|
Biela
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,5888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Biela
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2716 € - 0,4978 € | 6100 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % sklené vlákno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,2488 € | 1000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | 2000 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | 6000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | 4000 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | 53900 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2403 € - 0,2403 € | 31000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku