Menu Hľadať

Vrúbkovaná matica M8 10.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This knurled nut is made from black Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Nový kód produktu:

10065266

Starý kód produktu:

0770080000VR

53900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2445 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

244,50 €

1000 x 0,2445 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Celková výška 8.0 mm
Vonkajší priemer 10.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Tvar matice Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás