Menu Hľadať

Vrúbkovaná matica M4 15.2 mm 8.0 mm PA Biela

This knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Nový kód produktu:

10328392

Starý kód produktu:

073040060002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3541 €
500 - 999 0,2503 €
1000 + 0,1934 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,41 €

100 x 0,3541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Celková výška 8.0 mm
Vonkajší priemer 15.2 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Tvar matice Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás