Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,1824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1275 € - 0,2528 € | 38000 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4009 € - 0,7929 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3582 € | 3200 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1035 € - 0,2051 € | 3200 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 37400 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0425 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5612 € - 1,1052 € | 285 Na sklade |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,094 € - 0,174 € | 5085 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2128 € - 0,4194 € | 22036 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0842 € - 0,1662 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,1343 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4548 € - 0,9001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,129 € - 0,2547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0992 € - 0,1965 € | 20190 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,3613 € | 8800 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1