Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0782 € - 0,1546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0912 € - 0,18 € | 2236 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4548 € - 0,9001 € | 5100 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Prírodná
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 41800 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,129 € - 0,2547 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2128 € - 0,4194 € | 22036 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0425 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,129 € - 0,2547 € | 1400 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4548 € - 0,9001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 2400 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1564 € | 11700 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,2966 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1575 € - 0,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 4497 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,481 € - 0,9551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,4009 € - 0,7929 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0683 € - 0,1343 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,056 € - 0,1546 € | 758 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku