Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0844 € - 0,1662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0992 € - 0,1965 € | 20190 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,2128 € - 0,4194 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,106 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1662 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1099 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,3613 € | 8800 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1575 € - 0,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,4548 € - 0,9001 € | 5100 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Prírodná
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0425 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5296 € | 900 Na sklade |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4009 € - 0,7929 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0755 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0782 € - 0,1546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1105 € - 0,2047 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1531 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 37400 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,1613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku