Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2972 € - 0,5824 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,061 € - 0,12 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0666 € - 0,131 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,0947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5475 € - 1,0782 € | 285 Na sklade |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0721 € - 0,1419 € | 3400 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,11 € - 0,2177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2076 € - 0,4091 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1763 € - 0,3494 € | 3200 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1574 € | 10000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1035 € - 0,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Žltá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1508 € | 758 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0621 € - 0,1227 € | 6143 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4437 € - 0,8782 € | 8700 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Prírodná
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4437 € - 0,8782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,162 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1963 € - 0,3882 € | 19393 Na sklade |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,046 € - 0,0908 € | 1147 Na sklade |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku