Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0625 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0825 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Prírodná
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,4257 € - 0,8419 € | 320 Na sklade |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,1343 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 77 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0971 € | 10400 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1329 € - 0,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 1050 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1545 € - 0,3058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 37400 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2128 € - 0,4194 € | 22036 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0755 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0912 € - 0,18 € | 2236 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,1613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,129 € - 0,2547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0456 € - 0,126 € | 5500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1105 € - 0,2047 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku