Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1072 € - 0,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3911 € - 0,7736 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,1625 € | 10400 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1034 € - 0,2051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,12 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0721 € - 0,1419 € | 2500 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,2485 € | 1400 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0821 € - 0,1622 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0415 € - 0,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1078 € - 0,1997 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,2485 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0763 € - 0,1508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4693 € - 0,9318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0763 € - 0,1508 € | 15418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0917 € - 0,1698 € | 10025 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5475 € - 1,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Prírodná
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0445 € - 0,1229 € | 5500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0721 € - 0,1419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2603 € - 0,5167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2972 € - 0,5824 € | 2400 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku