Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1003 € - 0,1995 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrické
1
0,0883 € - 0,1753 € 3000 Na sklade
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrické
1
0,0604 € - 0,1194 € 20370 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
0,0921 € - 0,1821 € 30196 Na sklade
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,1113 € - 0,2212 € 13694 Na sklade
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,0654 € - 0,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M14
Žltá
14.1 mm
Metrické
1
0,0769 € - 0,1526 € 27700 Na sklade
16.0 mm
3/8-19 in
Žltá
12.0 mm
GAS
1
0,0853 € - 0,1684 € 63695 Na sklade
17.1 mm
11/16-16 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1457 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,089 € - 0,1756 € 2236 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,11 € - 0,2177 € 59400 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,2076 € - 0,4091 € 25936 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,1464 € - 0,2894 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,0823 € - 0,1622 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1356 € - 0,3524 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,1536 € - 0,3226 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
15⁄16” x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,0968 € - 0,1917 € 16190 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrické
1
0,0736 € - 0,1457 € 325 Na sklade
22.2 mm
7/8-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2
0,089 € - 0,1756 € 2500 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,101 € - 0,2001 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,1995 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1753 € - 0,0883 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
20370 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
30196 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2212 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
13694 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072462

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,0654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10071120

Cenové rozpätie
0,1526 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
27700 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 17.1 mm Polyetylén LD Modrá

10091326

Cenové rozpätie
0,1684 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
63695 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Modrá

10177396

Cenové rozpätie
0,1756 € - 0,089 €

Úroveň zásob
2236 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2177 € - 0,11 €

Úroveň zásob
59400 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
25936 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2894 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1622 € - 0,0823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3524 € - 0,1356 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10092132

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1917 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
16190 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Prírodná

10177365

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Prírodná

10177402

Cenové rozpätie
0,1756 € - 0,089 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2001 € - 0,101 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF