Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0683 € - 0,1343 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € 11050 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1301 € 1050 Na sklade
18.8 mm
3/4-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,2668 € - 0,5296 € 900 Na sklade
47.9 mm
1-1/2 in
Modrá
21.6 mm
NPT
2
0,0739 € - 0,1454 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,0555 € - 0,1096 € 2949 Na sklade
20.8 mm
1/2 in
Modrá
16.3 mm
NPT
2
0,2012 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,0472 € - 0,0931 € 47 Na sklade
16.9 mm
3/8 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,3046 € - 0,5969 € 1200 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € Požiadajte o dodací termin tu
63.7 mm
2-1/2-12 in
Prírodná
30.5 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0456 € - 0,126 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1301 € 77 Na sklade
18.8 mm
3/4-16
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 2500 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
11/16-16
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,1545 € - 0,3058 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
1/8 in
Modrá
8.1 mm
NPT
2
0,139 € - 0,3613 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0814 € - 0,1613 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,3046 € - 0,5969 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10177655

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 47.85 mm Polyetylén LD Modrá

10178492

Cenové rozpätie
0,5296 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.75 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
2949 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 16.89 mm Polyetylén LD Modrá

10178577

Cenové rozpätie
0,0931 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177501

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Prírodná

10177563

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177662

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Modrá

10177631

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 9.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178539

Cenové rozpätie
0,3058 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,139 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1613 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE