Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2668 € - 0,5296 € 1000 Na sklade
47.9 mm
1-1/2 in
Modrá
21.6 mm
NPT
2
0,3046 € - 0,5969 € 1200 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € Požiadajte o dodací termin tu
63.7 mm
2-1/2-12 in
Prírodná
30.5 mm
JIC
2
0,1545 € - 0,3058 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
1/8 in
Modrá
8.1 mm
NPT
2
0,1661 € - 0,2303 € Požiadajte o dodací termin tu
21.1 mm
Prírodná
14.9 mm
1
0,0697 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
13.1 mm
Prírodná
13.4 mm
1
0,2288 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Prírodná
22.8 mm
1
0,066 € - 0,1301 € 77 Na sklade
18.8 mm
3/4-16
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,4257 € - 0,8419 € 2360 Na sklade
59.4 mm
2 in
Modrá
22.6 mm
NPT
2
0,0825 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Prírodná
14.7 mm
1
0,1329 € - 0,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
1/4 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,1178 € - 0,232 € 14725 Na sklade
33.2 mm
1 in
Modrá
19.9 mm
NPT
2
0,1061 € - 0,2109 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,0724 € - 0,1438 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
1/4-19 in
Žltá
11.0 mm
GAS
1
0,0841 € - 0,1665 € 25400 Na sklade
16.5 mm
M16
Žltá
16.5 mm
Metrické
1
0,106 € - 0,2102 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,0874 € - 0,1726 € 63695 Na sklade
17.1 mm
11/16-16 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1735 € - 0,3428 € 226930 Na sklade
34.0 mm
#1-11 in
Žltá
18.0 mm
GAS
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 47.85 mm Polyetylén LD Modrá

10178492

Cenové rozpätie
0,5296 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177501

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Prírodná

10177563

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 9.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178539

Cenové rozpätie
0,3058 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.1 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325223

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 13.1 mm 13.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10325193

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.4 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10325247

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177662

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 59.41 mm Polyetylén LD Modrá

10178553

Cenové rozpätie
0,8419 € - 0,4257 €

Úroveň zásob
2360 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.8 mm 14.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10325209

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 13.49 mm Polyetylén LD Modrá

10178522

Cenové rozpätie
0,2626 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 33.15 mm Polyetylén LD Modrá

10178546

Cenové rozpätie
0,232 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
14725 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2109 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 13.0 mm Polyetylén LD Žltá

10070598

Cenové rozpätie
0,1438 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10068298

Cenové rozpätie
0,1665 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
25400 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 17.1 mm Polyetylén LD Modrá

10091326

Cenové rozpätie
0,1726 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
63695 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 34.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084748

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
226930 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-11 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS