Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1029 € - 0,2045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1867 € | 2196 Na sklade |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,1224 € | 9870 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0905 € - 0,1796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0689 € - 0,096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bez závitu
|
1
|
||
| 0,5612 € - 1,1052 € | 285 Na sklade |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,1343 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0971 € | 11050 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 1050 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1329 € - 0,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,232 € | 17725 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 1400 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 77 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2500 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,056 € - 0,1546 € | 758 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1545 € - 0,3058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku