Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2972 € - 0,5824 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,061 € - 0,12 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0666 € - 0,131 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0677 € - 0,0947 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,5475 € - 1,0782 € 285 Na sklade
63.7 mm
2-1/2-12 in
Modrá
30.5 mm
JIC
2
0,0721 € - 0,1419 € 3400 Na sklade
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,11 € - 0,2177 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
1-5/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,2076 € - 0,4091 € 1170 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,1763 € - 0,3494 € 3200 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0794 € - 0,1574 € 5000 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1035 € - 0,2057 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,1069 € - 0,212 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1" x 14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
1
0,0547 € - 0,1508 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0621 € - 0,1227 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,4437 € - 0,8782 € 8700 Na sklade
47.5 mm
1-7/8-12 in
Prírodná
24.1 mm
JIC
2
0,4437 € - 0,8782 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12 in
Modrá
24.1 mm
JIC
2
0,162 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
21.1 mm
Prírodná
14.9 mm
1
0,1963 € - 0,3882 € 19393 Na sklade
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,046 € - 0,0908 € 1147 Na sklade
16.9 mm
3/8 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,068 € - 0,0948 € Požiadajte o dodací termin tu
13.1 mm
Prírodná
13.4 mm
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5824 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,061 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0947 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

10177556

Cenové rozpätie
1,0782 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Prírodná

10177440

Cenové rozpätie
0,2177 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Prírodná

10177488

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 36.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091371

Cenové rozpätie
0,3494 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2057 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

10091340

Cenové rozpätie
0,212 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Prírodná

10177525

Cenové rozpätie
0,8782 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,8782 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.1 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325223

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
19393 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 16.89 mm Polyetylén LD Modrá

10178577

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,046 €

Úroveň zásob
1147 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 13.1 mm 13.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10325193

Cenové rozpätie
0,0948 € - 0,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1