Menu Hľadať

Rýchlospony Omega

Na sklade

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Skupina SR: SR2043

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie zakončenia guličky Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková výška Kúpiť
0,0495 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
0,0415 € - 0,0553 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
16.5 mm
32.0 mm
0,0394 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
27.4 mm
0,0583 € - 0,0706 € 18000 Na sklade
Otvor
20.7 mm
0,0569 € - 0,0698 € 221600 Na sklade
Otvor
31.8 mm
0,0376 € - 0,0457 € 25000 Na sklade
Otvor
12.2 mm
0,045 € - 0,0549 € Požiadajte o dodací termin tu
Otvor
23.0 mm
0,0621 € - 0,0767 € 14775 Na sklade
Otvor
30.5 mm
0,0508 € - 0,0627 € 111000 Na sklade
Otvor
26.2 mm
0,0829 € - 0,0829 € 6800 Na sklade
Gulička
9.5 mm
25.0 mm
0,219 € - 0,283 € 10400 Na sklade
Gulička
27.5 mm
46.0 mm
0,3026 € - 0,3089 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.7 mm
74.4 mm
0,132 € - 0,132 € 28100 Na sklade
Gulička
20.0 mm
37.7 mm
0,0382 € - 0,0382 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
12.7 mm
30.5 mm
0,0425 € - 0,0499 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.4 mm
0,0333 € - 0,0333 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
26.2 mm
0,0446 € - 0,0446 € 3019 Na sklade
Gulička
16.5 mm
33.7 mm
0,075 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
43.4 mm
0,1111 € - 0,1111 € 2000 Na sklade
Gulička
16.0 mm
35.0 mm
0,2489 € - 0,3456 € 3725 Na sklade
Gulička
35.0 mm
56.0 mm
  • z/zo 2
Rýchlospony Omega 20.3 mm (DIA) PA Prírodná

10363423

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Prírodná

10363416

Cenové rozpätie
0,0553 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Prírodná

10363409

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010921

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    20.7 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010969

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
221600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010914

Cenové rozpätie
0,0457 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010938

Cenové rozpätie
0,0549 € - 0,045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010952

Cenové rozpätie
0,0767 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
14775 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010945

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0508 €

Úroveň zásob
111000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Prírodná

10118535

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
6800 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Prírodná

10118573

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,219 €

Úroveň zásob
10400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Čierna

10175750

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Prírodná

10118566

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,132 €

Úroveň zásob
28100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Čierna

10036082

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036129

Cenové rozpätie
0,0499 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Čierna

10036068

Cenové rozpätie
0,0333 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Čierna

10036105

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
3019 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 25.4 mm 43.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036143

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Prírodná

10118559

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Prírodná

10118580

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
3725 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790