Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

Táto rýchlospona pomáha rýchlo zviazať drôty k sebe. Konce jednoducho obtočte, aby ste zaistili pevný úchop, otočte opačným smerom na ľahké odstránenie pásky. Táto páska sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10036129

Starý kód produktu:

TL-750BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0511 €
5000 + 0,0436 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

51,10 €

1000 x 0,0511 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Ball
Farba Čierna
Celková výška 39.4 mm
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás