Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto rýchlospona pomáha rýchlo zviazať drôty k sebe. Konce jednoducho obtočte, aby ste zaistili pevný úchop, otočte opačným smerom na ľahké odstránenie pásky. Táto páska sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10036044

Starý kód produktu:

TL-250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0356 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

35,60 €

1000 x 0,0356 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Ball
Farba Prírodná
Celková výška 22.9 mm
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás