External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,1649 € - 52,1649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vnútorný závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,286 € - 4,286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 5,2527 € - 5,2527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 37,3508 € - 37,3508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,4431 € - 8,4431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 6,1229 € - 6,1229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 11,8591 € - 11,8591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 31,4714 € - 31,4714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnútorný závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 5,1238 € - 5,1238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7684 € - 5,7684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 34,0936 € - 34,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závitový čap
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 14,7916 € - 14,7916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 8,7332 € - 8,7332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závitový čap
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 8,4431 € - 8,4431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 32,9533 € - 32,9533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 38,2884 € - 38,2884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 3,706 € - 3,706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4461 € - 5,4461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 68,0623 € - 68,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,6073 € - 5,6073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku