Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
16,4901 € - 16,4901 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.9 mm
Závitový čap
55.0 mm
19,0364 € - 19,0364 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.9 mm
Závitový čap
55.0 mm
9,2555 € - 9,2555 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9.9 mm
Závitový čap
35.0 mm
9,2555 € - 9,2555 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9.9 mm
Závitový čap
35.0 mm
15,318 € - 15,318 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
12.9 mm
Závitový čap
45.0 mm
15,1833 € - 15,1833 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
12.9 mm
Závitový čap
45.0 mm
16,9347 € - 16,9347 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9.9 mm
Závitový čap
35.0 mm
16,0052 € - 16,0052 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
12.9 mm
Závitový čap
45.0 mm
17,0021 € - 17,0021 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.0 mm
Vnútorný závit
41.5 mm
5,5428 € - 5,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
5,0594 € - 5,0594 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
Závitový čap
32.5 mm
36,9142 € - 36,9142 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
4,286 € - 4,286 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Závitový čap
43.0 mm
5,8973 € - 5,8973 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
9,99 € - 9,99 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
Závitový čap
43.0 mm
30,7843 € - 30,7843 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Závitový čap
56.0 mm
3,706 € - 3,706 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Závitový čap
30.0 mm
4,866 € - 4,866 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
15.0 mm
Závitový čap
30.0 mm
35,9443 € - 35,9443 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
4,4471 € - 4,4471 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
Závitový čap
43.0 mm
  • z/zo 11
Upínacia páka 78.0 mm Vonkajší závit M10 Čierna

10508770

Cenové rozpätie
16,4901 € - 16,4901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.9 mm
Upínacia páka 78.0 mm Vonkajší závit M10 Čierna

10508817

Cenové rozpätie
19,0364 € - 19,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.9 mm
Upínacia páka 45.0 mm Vonkajší závit M6 Čierna

10508848

Cenové rozpätie
9,2555 € - 9,2555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    9.9 mm
Upínacia páka 45.0 mm Vonkajší závit M6 Čierna

10508855

Cenové rozpätie
9,2555 € - 9,2555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    9.9 mm
Upínacia páka 63.0 mm Vonkajší závit M8 Čierna

10508893

Cenové rozpätie
15,318 € - 15,318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    12.9 mm
Upínacia páka 63.0 mm Vonkajší závit M8 Čierna

10508886

Cenové rozpätie
15,1833 € - 15,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    12.9 mm
Upínacia páka 45.0 mm Vonkajší závit M6 Čierna

10508923

Cenové rozpätie
16,9347 € - 16,9347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    9.9 mm
Upínacia páka 63.0 mm Vonkajší závit M8 Čierna

10508909

Cenové rozpätie
16,0052 € - 16,0052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    12.9 mm
Upínacia páka 120.0 mm Vnútorný závit M10 Čierna

10357316

Cenové rozpätie
17,0021 € - 17,0021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    16.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M10 60.0 mm GF PA Čierna

10519295

Cenové rozpätie
5,5428 € - 5,5428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 52.0 mm Skrutka so závitom M6 20.0 mm GF PA Čierna

10519561

Cenové rozpätie
5,0594 € - 5,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342930

Cenové rozpätie
36,9142 € - 36,9142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    32.0 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M6 25.0 mm GF PA Čierna

10519103

Cenové rozpätie
4,286 € - 4,286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M12 60.0 mm GF PA Čierna

10519370

Cenové rozpätie
5,8973 € - 5,8973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 60.0 mm GF PA Čierna

10519691

Cenové rozpätie
9,99 € - 9,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10372838

Cenové rozpätie
30,7843 € - 30,7843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M6 30.0 mm GF PA Čierna

10519028

Cenové rozpätie
3,706 € - 3,706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M5 10.0 mm GF PA Čierna

10519455

Cenové rozpätie
4,866 € - 4,866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342923

Cenové rozpätie
35,9443 € - 35,9443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    32.0 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 GF PA Čierna

10519158

Cenové rozpätie
4,4471 € - 4,4471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm