External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2555 € - 9,2555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Závitový čap
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,0052 € - 16,0052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,2555 € - 9,2555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Závitový čap
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,1833 € - 15,1833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,9347 € - 16,9347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Závitový čap
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,0364 € - 19,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,0364 € - 19,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,4711 € - 9,4711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,318 € - 15,318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,1772 € - 17,1772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 16,4901 € - 16,4901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,0395 € - 18,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,0395 € - 18,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závitový čap
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,9139 € - 14,9139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,0052 € - 16,0052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 19,0364 € - 19,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Závitový čap
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,0099 € - 20,0099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závitový čap
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 35,1713 € - 83,9934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,8999 € - 40,8212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,2288 € - 84,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku