Menu Hľadať

Rukou doťahovateľné kolieska a matice s vnútorným závitom

Na sklade

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
2,8589 € - 2,8731 € 300 Na sklade
2,4606 € - 2,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
2,3468 € - 2,3753 € 40 Na sklade
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M6 14.0 mm Nylon Polymer Čierna

10222393

Cenové rozpätie
2,8731 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Výška základne
    8.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M4 10.0 mm Nylon Polymer Čierna

10222379

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Priemer základne
    11.0 mm
  • Výška základne
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M5 10.0 mm Nylon Polymer Čierna

10222386

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Priemer základne
    11.0 mm
  • Výška základne
    5.0 mm