10222393
258062559935
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,8731 € |
| 50 + | 2,8589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.551 in |
| Dĺžka závitu | 14.0 mm |
| Priemer otočného gombíka | 0.984 in |
| Priemer otočného gombíka | 25.0 mm |
| Priemer základne | 0.63 in |
| Priemer základne | 16.0 mm |
| Výška základne | 0.315 in |
| Výška základne | 8.0 mm |
| Priemer ručného kolieska | 0.984 in |
| Priemer ručného kolieska | 25.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie ručného kolieska | Vrúbkovaný |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku