Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky M4 10.0 mm Nylon Polymer Čierna

Nový kód produktu:

10222379

Starý kód produktu:

258041659935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 2,5033 €
50 - 999 2,489 €
1000 + 2,4606 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

25,03 €

10 x 2,5033 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dĺžka závitu 10.0 mm
Priemer otočného gombíka 16.0 mm
Priemer základne 11.0 mm
Výška základne 5.0 mm
Priemer ručného kolieska 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie ručného kolieska Vrúbkovaný
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás