Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.
Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.
Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Maximálna teplota | A | Typ | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1634 € - 2,3059 € | 6560 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,9316 € - 1,8458 € | 2980 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,3995 € - 2,7718 € | 90 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,0908 € - 4,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,0468 € - 2,0729 € | 2590 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,5076 € - 2,9868 € | 390 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,8632 € - 3,7038 € | 26 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,2801 € - 2,5358 € | 2890 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,7494 € - 3,4648 € | 45 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,6214 € - 3,2258 € | 470 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,3184 € - 4,5998 € | 784 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén LD
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,2488 € - 3,3667 € | 3950 Na sklade |
Červená
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 1,5493 € - 4,6681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 1,0535 € - 2,3397 € | 1400 Na sklade |
Biela
|
Silikón
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,7721 € - 0,8579 € | 200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 0,3934 € - 0,4371 € | 300 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2581 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,251 € | 500 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,177 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1535 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku