Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 900.0 mm 600.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Nový kód produktu:

10288313

Starý kód produktu:

498816

784 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,5998 €
50 + 2,3184 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

23,00 €

5 x 4,5998 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 900.0 mm
OD 600.0 mm
Maximálna teplota 100 °C
Farba Priehľadná
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás