Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6573 € - 0,7857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,833 € - 0,9982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4172 € - 0,4968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,4858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3749 € - 0,4458 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3265 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3501 € - 0,4172 € | 200 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3653 € - 0,4326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4578 € - 0,5488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,4784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5651 € - 0,6785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6964 € - 0,8352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5503 € - 0,6576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6293 € - 0,753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5085 € - 0,595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4112 € - 0,4815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5756 € - 0,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4387 € - 0,5227 € | 1100 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6696 € - 0,8009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,5135 € | 70 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm