This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,538 € - 0,8747 € | 1400 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9249 € - 3,6801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8117 € - 3,4536 € | 200 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,4486 € - 4,1897 € | 600 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5016 € - 3,2802 € | 21 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 1,2115 € | 19 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5671 € - 1,2522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5647 € - 0,9143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9865 € - 1,741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2278 € - 0,4161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0945 € - 1,3085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 0,8754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9107 € - 2,2777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2125 € - 1,4526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4797 € - 1,7732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,774 € - 0,9261 € | 200 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,304 € - 1,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7427 € - 2,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2321 € - 1,4736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5659 € - 1,8791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku