Menu Hľadať

Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

Dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom je ideálny na párovanie s konektormi D-Sub. Má zápich, ktorý bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10235416

Starý kód produktu:

1221613

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5488 €
1000 + 0,4578 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

54,88 €

100 x 0,5488 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.0 mm
Dĺžka rozpierky 5.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Farba Prírodná
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu 4NC-4NC
Typ závitu Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás