This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4631 € - 0,5412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8641 € - 2,2221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6993 € - 7,7686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,1095 € - 2,5222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0425 € - 1,2468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4153 € - 1,6852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2012 € - 5,5215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0425 € - 1,2473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,333 € - 1,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,6968 € - 2,0484 € | 60 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5771 € - 0,674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,521 € - 1,819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6249 € - 0,7293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2767 € - 0,3225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4071 € - 0,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4341 € - 0,5075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4071 € - 0,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7821 € - 6,9983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10634318 | 2,1153 € - 2,529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku