Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 15.0 mm

Tento samorezný dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom uľahčuje inštaláciu naskrutkovaním priamo do panelov bez potreby matíc alebo podložiek.
Nový kód produktu:

10636626

Starý kód produktu:

1259830

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7293 €
1000 + 0,6249 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

72,93 €

100 x 0,7293 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Prírodná
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás