Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 15.0 mm

Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom so zápichom bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10199473

Starý kód produktu:

1221398

16300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,59 €
1000 + 0,4922 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

59,00 €

100 x 0,59 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Prírodná
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás