This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7062 € - 0,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8942 € - 1,07 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1572 € - 1,3869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9676 € - 1,1571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2611 € - 1,5087 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5439 € - 1,8496 € | 90 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6252 € - 0,749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7971 € - 0,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,6604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4884 € - 0,4884 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5802 € - 0,5802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,145 € | 70 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 0,4927 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4869 € - 1,0225 € | 5990 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4942 € - 1,0378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2823 € - 2,693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4125 € - 0,4125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,6419 € - 3,448 € | 9800 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,328 € - 0,328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,3761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku