Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 30.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nový kód produktu:

20069582

Starý kód produktu:

301430040050

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,693 €
50 + 1,2823 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

13,47 €

5 x 2,693 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Farba Mosadz
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás