Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3265 € - 0,3936 € 10242 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
3.0 mm
8.0 mm
0,4316 € - 1,0938 € 5100 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,7522 € - 1,5797 € 2780 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
35.0 mm
0,6015 € - 0,6015 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Poniklovaná
9.0 mm
20.0 mm
0,5568 € - 1,1695 € 3470 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
9.0 mm
20.0 mm
0,5423 € - 1,1389 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
7.5 mm
15.0 mm
0,7712 € - 1,6195 € 500 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
9.0 mm
18.0 mm
0,5292 € - 0,5292 € 100 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
7.0 mm
14.0 mm
0,5846 € - 1,2276 € 4780 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
9.0 mm
18.0 mm
0,4679 € - 0,4679 € 800 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
5.5 mm
11.0 mm
0,5321 € - 0,5321 € 300 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
9.0 mm
19.0 mm
0,3977 € - 0,3977 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,3833 € - 0,3833 € 1800 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
4.0 mm
8.0 mm
0,9384 € - 1,9707 € 11242 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
25.0 mm
0,6079 € - 1,2767 € 5000 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
25.0 mm
0,5714 € - 0,5714 € 10800 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.5 mm
17.0 mm
0,3822 € - 0,3822 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Poniklovaná
4.0 mm
8.0 mm
0,5146 € - 0,5146 € 50 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
6.5 mm
13.0 mm
0,5831 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
18.0 mm
0,6851 € - 1,4389 € 6140 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 8.0 mm

20069483

Cenové rozpätie
0,3936 € - 0,3265 €

Úroveň zásob
10242 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 10.0 mm

20069513

Cenové rozpätie
1,0938 € - 0,4316 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 35.0 mm

20069407

Cenové rozpätie
1,5797 € - 0,7522 €

Úroveň zásob
2780 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 20.0 mm

20069162

Cenové rozpätie
0,6015 € - 0,6015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 20.0 mm

20069360

Cenové rozpätie
1,1695 € - 0,5568 €

Úroveň zásob
3470 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 15.0 mm

20069292

Cenové rozpätie
1,1389 € - 0,5423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 18.0 mm

20069551

Cenové rozpätie
1,6195 € - 0,7712 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 14.0 mm

20069278

Cenové rozpätie
0,5292 € - 0,5292 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 18.0 mm

20069339

Cenové rozpätie
1,2276 € - 0,5846 €

Úroveň zásob
4780 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 11.0 mm

20069230

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 19.0 mm

20069346

Cenové rozpätie
0,5321 € - 0,5321 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 10.0 mm

20069131

Cenové rozpätie
0,3977 € - 0,3977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 8.0 mm

20069490

Cenové rozpätie
0,3833 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 25.0 mm

20069575

Cenové rozpätie
1,9707 € - 0,9384 €

Úroveň zásob
11242 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 25.0 mm

20069384

Cenové rozpätie
1,2767 € - 0,6079 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 17.0 mm

20069315

Cenové rozpätie
0,5714 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
10800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 8.0 mm

20069193

Cenové rozpätie
0,3822 € - 0,3822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 13.0 mm

20069261

Cenové rozpätie
0,5146 € - 0,5146 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 18.0 mm

20069322

Cenové rozpätie
1,2246 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 30.0 mm

20069391

Cenové rozpätie
1,4389 € - 0,6851 €

Úroveň zásob
6140 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná