Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,1394 € - 1,1394 € 368 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
40.0 mm
0,6283 € - 0,6283 € 1807 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
25.0 mm
1,5994 € - 1,5994 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
40.0 mm
0,8193 € - 1,7206 € 9812 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
40.0 mm
0,3747 € - 0,3747 € 200 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
3.0 mm
6.0 mm
0,6007 € - 1,2613 € 50 Na sklade
M3
6.0 mm
Zinok
10.0 mm
0,5496 € - 0,5496 € 400 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
20.0 mm
0,777 € - 0,777 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Poniklovaná
7.5 mm
15.0 mm
0,414 € - 0,414 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,5166 € - 0,5166 € 2590 Na sklade
M3
5.5 mm
Poniklovaná
7.5 mm
15.0 mm
0,43 € - 0,43 € 150 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,8152 € - 1,7121 € 8878 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
20.0 mm
0,3586 € - 0,3586 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
2.5 mm
5.0 mm
0,5306 € - 1,1143 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
Zinok
5.0 mm
0,4942 € - 0,4942 € 100 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
4.0 mm
8.0 mm
0,467 € - 0,467 € 50 Na sklade
M3
5.5 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
10.0 mm
0,5452 € - 1,145 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
25.0 mm
0,6706 € - 1,4082 € 200 Na sklade
M3
6.0 mm
Zinok
15.0 mm
0,484 € - 0,484 € 46500 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
7.0 mm
14.0 mm
0,50 € - 0,50 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Cenové rozpätie
1,1394 € - 1,1394 €

Úroveň zásob
368 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 25.0 mm

20124465

Cenové rozpätie
0,6283 € - 0,6283 €

Úroveň zásob
1807 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 40.0 mm

20124625

Cenové rozpätie
1,5994 € - 1,5994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 40.0 mm

20124564

Cenové rozpätie
1,7206 € - 0,8193 €

Úroveň zásob
9812 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 6.0 mm

20124410

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3747 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 10.0 mm

20125400

Cenové rozpätie
1,2613 € - 0,6007 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dokončiť
    Zinok
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 20.0 mm

20124458

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M5 15.0 mm

20124649

Cenové rozpätie
0,777 € - 0,777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 10.0 mm

20124489

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 15.0 mm

20124533

Cenové rozpätie
0,5166 € - 0,5166 €

Úroveň zásob
2590 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M2.5 10.0 mm

20124427

Cenové rozpätie
0,43 € - 0,43 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 20.0 mm

20124618

Cenové rozpätie
1,7121 € - 0,8152 €

Úroveň zásob
8878 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Cenové rozpätie
0,3586 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 5.0 mm

20125394

Cenové rozpätie
1,1143 € - 0,5306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Zinok
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Cenové rozpätie
0,4942 € - 0,4942 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Cenové rozpätie
0,467 € - 0,467 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Cenové rozpätie
1,145 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 15.0 mm

20125424

Cenové rozpätie
1,4082 € - 0,6706 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dokončiť
    Zinok
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Cenové rozpätie
0,484 € - 0,484 €

Úroveň zásob
46500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Cenové rozpätie
0,50 € - 0,50 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný