Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M3 5.0 mm

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Nový kód produktu:

20124472

Starý kód produktu:

301305041152

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3586 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,86 €

100 x 0,3586 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.0 mm
Dĺžka rozpierky 5.0 mm
Dĺžka závitu 2.5 mm
Farba Prírodná
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás