Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 10.0 mm

Tento samorezný dištančný stĺpik s vnútorným a vonkajším závitom uľahčuje inštaláciu naskrutkovaním priamo do panelov bez potreby matíc alebo podložiek.
Nový kód produktu:

20125400

Starý kód produktu:

316310140058

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,2613 €
100 + 0,6007 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,61 €

10 x 1,2613 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 6.0 mm
Dĺžka rozpierky 10.0 mm
Dokončiť Zinok
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Male Self Tapping Spacer
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás