Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1394 € - 1,1394 € | 368 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6283 € | 1807 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5994 € - 1,5994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 1,7206 € | 9812 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3747 € - 0,3747 € | 200 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6007 € - 1,2613 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,5496 € | 400 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,777 € - 0,777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,414 € - 0,414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,5166 € | 3990 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,43 € | 150 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8152 € - 1,7121 € | 8878 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5306 € - 1,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4942 € - 0,4942 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,467 € - 0,467 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6706 € - 1,4082 € | 200 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,484 € - 0,484 € | 46500 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,50 € - 0,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm