Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1645 € - 0,1828 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,156 € - 0,156 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1701 € - 0,1701 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,1523 € - 0,3199 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,2603 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1863 € - 0,3912 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 mm
0,2545 € - 0,4637 € 25500 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
12.0 mm
0,1727 € - 0,1727 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1565 € - 0,3287 € 1300 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2603 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1453 € - 0,1615 € 5160 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1581 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2051 € - 0,2051 € 490 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1595 € - 0,1595 € 5000 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € 7650 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € 1035 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2116 € - 0,2613 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023563

Cenové rozpätie
0,1828 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151716

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151754

Cenové rozpätie
0,1701 € - 0,1701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 2.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151792

Cenové rozpätie
0,3199 € - 0,1523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023501

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 16.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151907

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 Prírodná

10067741

Cenové rozpätie
0,4637 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
25500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151662

Cenové rozpätie
0,1727 € - 0,1727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151808

Cenové rozpätie
0,3287 € - 0,1565 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023426

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023464

Cenové rozpätie
0,1615 € - 0,1453 €

Úroveň zásob
5160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023549

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151822

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,2051 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151860

Cenové rozpätie
0,1595 € - 0,1595 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002032

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002056

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
7650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002087

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
1035 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10366073

Cenové rozpätie
0,2613 € - 0,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm