Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 6.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Tento vypuklý prvok montovaný zozadu sa trvalo upevňuje do panelu alebo základnej dosky a podopiera ďalšiu dosku v požadovanej vzdialenosti. Vypuklá základňa zakrýva otvor montážnej dosky a poskytuje hladký povrch. Táto podpera sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10366073

Starý kód produktu:

27RV00250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2613 €
5000 - 19999 0,2352 €
20000 + 0,2116 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

261,30 €

1000 x 0,2613 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 3.2 mm
Výška uzamykacej hlavy A 8.7 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.5 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.5 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 6.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás