Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Rozpera s klenutou hlavou - zacvakávacia, so šípovou hlavou. Vhodná pre priemer otvoru a maximálnu hrúbku panela na jednom konci, a pre priemer otvoru a maximálnu hrúbku panela na druhom konci. Celková dĺžka rozpierky - 10,0 mm
Nový kód produktu:

10151662

Starý kód produktu:

CBRLDS230A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1727 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

172,70 €

1000 x 0,1727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 3.5 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás