Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2033 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.657 in
16.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,1918 € - 1,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,3954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,768 € - 0,9216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9615 € - 1,1634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0456 € | 18345 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,365 € - 0,4378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.819 in
20.8 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,4243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,094 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2616 € - 0,3114 € | 200 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 130 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2703 € | 300 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku