Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,1262 € - 0,1522 € 4085 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
3.5 mm
0,1094 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
4.8 mm
0,1991 € - 0,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
5.7 mm
0,4025 € - 0,4864 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
3.8 mm
0,1041 € - 0,1274 € 110 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
2.5 mm
0,2188 € - 0,2635 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
10.3 mm
0,5788 € - 0,7012 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Prírodná
Silikón
12.7 mm
0,4364 € - 0,5257 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
18.5 mm
0,1547 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
4.4 mm
0,1289 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.1 mm
0,1046 € - 0,1275 € 54250 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
4.4 mm
0,1891 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
5.9 mm
0,266 € - 0,3185 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
9.0 mm
0,145 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
5.5 mm
0,2445 € - 0,2929 € 450 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikón
7.9 mm
0,1108 € - 0,1352 € 16100 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikón
5.9 mm
0,5718 € - 0,6827 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
24.6 mm
1,327 € - 1,5788 € 8 Na sklade
50.8 mm
Prírodná
Silikón
44.5 mm
0,0221 € - 0,0266 € 750 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
0.5 mm
  • z/zo 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
4085 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Cenové rozpätie
0,4864 € - 0,4025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250464

Cenové rozpätie
0,2635 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Cenové rozpätie
0,7012 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10377833

Cenové rozpätie
0,5257 € - 0,4364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250297

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
54250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Cenové rozpätie
0,3185 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
16100 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Cenové rozpätie
0,6827 € - 0,5718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Cenové rozpätie
1,5788 € - 1,327 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Cenové rozpätie
0,0266 € - 0,0221 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C