20750114
20750114
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 1249 | 0,0634 € |
1250 + | 0,057 € |
D | 16.5 mm |
---|---|
D | 0.65 in |
d | 14.5 mm |
d | 0.571 in |
d1 | 12.5 mm |
d1 | 0.492 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 22.0 mm |
H | 0.866 in |
Minimálna dĺžka dosky | 9.0 mm |
Minimálna dĺžka dosky | 0.354 in |
Minimálna dĺžka dosky | 10.5 mm |
Minimálna dĺžka dosky | 0.413 in |
Farba | Zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku